??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Я согласен, что мои данные могут быть переданы потенциальным создателям каталога
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm electronic
Description
TAA431 - Alle Temperatursensoren
Bill of material
TAA431
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
TAA431: Temperaturtransmitter; 1 x Pt 1000; (nach DIN EN 60751, Klasse A); AS-i
DESCLONG
Langbeschreibung
Temperaturtransmitter; 1 x Pt 1000; (nach DIN EN 60751, Klasse A); AS-i; Analogsignal; Einbaulänge EL 87,5 mm; Messbereich -10...150 °C; 14...302 °F; Druckfestigkeit 300 bar; G 1/2 Außengewinde; M12 Steckverbindung
BN
Bestellnummer
TAA431
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
Preview - Generation
Предпросмотр
Форматы
Файлы
3D
Измерение
2D

Embedded user actions