??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm electronic
Description
IM5118 - Alle induktiven Sensoren
Bill of material
IM5118
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
IM5118: Induktiver Sensor; 40 x 40 x 54 mm; Schaltabstand 15 mm bündig einbaubar
DESCLONG
Langbeschreibung
Induktiver Sensor; 40 x 40 x 54 mm; Schaltabstand 15 mm bündig einbaubar; DC; AS-i; M12 Steckverbindung; IP 67; 2-Leiter; Umgebungstemperatur -25...70 °C; Schaltfrequenz 100 Hz
BN
Bestellnummer
IM5118
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
情報
2D

Embedded user actions