ifm electronic
Description
IGC235 - Einsatz in Kühl- und Schmiermitteln
Bill of material
IGC235
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
IGC235: Induktiver Sensor; M18 x 1 / L = 60 mm; Schaltabstand 12 mm nicht bündig
DESCLONG
Langbeschreibung
Induktiver Sensor; M18 x 1 / L = 60 mm; Schaltabstand 12 mm nicht bündig einbaubar; DC; AS-i; M12 Steckverbindung; IP 68; ("Coolant"); 2-Leiter; Umgebungstemperatur -25...70 °C; Schaltfrequenz 100 Hz
BN
Bestellnummer
IGC235
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
미리보기 - 생성
프리뷰
포맷
파일
3D
치수도
2D

내장 된 사용자 작업