??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm electronic
Description
IX5030 - Ventilsensoren für Hubventile
Bill of material
IX5030
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
IX5030: Ventilhubsensor; 65 x 52 x 110 mm; Messbereich 0...80 mm; DC; AS-i; 0,15
DESCLONG
Langbeschreibung
Ventilhubsensor; 65 x 52 x 110 mm; Messbereich 0...80 mm; DC; AS-i; 0,15 m PVC-Kabel; M12 Steckverbindung; IP 65; IP 67; (nur in Verbindung mit einem Einbau im Ventilkopf, der ausreichenden Schutz vor mechanischer Beschädigung des Sensors bietet); 3-Leiter; Umgebungstemperatur -25...70 °C
BN
Bestellnummer
IX5030
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
情報
2D

Embedded user actions