??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Je suis d'accord que mes données peuvent être transmises aux fournisseurs de prospects du catalogue
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ifm electronic
Description
IX5030 - Détecteurs pour vannes à tige montante
Nomenclature
IX5030
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
IX5030: Détecteur pour vannes à mouvement linéaire; 65 x 52 x 110 mm; Etendue de
DESCLONG
Langbeschreibung
Détecteur pour vannes à mouvement linéaire; 65 x 52 x 110 mm; Etendue de mesure 0...80 mm; DC; AS-i; 0,15 m PVC-Câble; M12 Connecteur; IP 65; IP 67; (seulement en combinaison avec une installation dans la tête de vanne qui offre une protection suffisante contre toute détérioration mécanique); 3 fils; Température ambiante -25...70 °C
BN
Bestellnummer
IX5030
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
fiche technique
fiche technique
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
Formats CAO
Téléchargements
3D
Infos techniques
2D

Embedded user actions