??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Я согласен, что мои данные могут быть переданы потенциальным создателям каталога
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm electronic
Description
DTE104 - RFID 125 kHz - Auswertesysteme
Bill of material
DTE104
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
DTE104: RFID Auswerteeinheit; Ethernet; 115 x 46,2 x 85 mm; Umgebungstemperatur
DESCLONG
Langbeschreibung
RFID Auswerteeinheit; Ethernet; 115 x 46,2 x 85 mm; Umgebungstemperatur -20...60 °C; IP 67
BN
Bestellnummer
DTE104
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
Preview - Generation
Предпросмотр
Форматы
Файлы
3D
Измерение
2D

Embedded user actions