??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten an die Hersteller der Wunschkataloge weitergegeben werden
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
ifm electronic
Beschreibung
DTE104 - RFID 125 kHz - Auswertesysteme
Stückliste
DTE104
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
DTE104: RFID Auswerteeinheit; Ethernet; 115 x 46,2 x 85 mm; Umgebungstemperatur
DESCLONG
Langbeschreibung
RFID Auswerteeinheit; Ethernet; 115 x 46,2 x 85 mm; Umgebungstemperatur -20...60 °C; IP 67
BN
Bestellnummer
DTE104
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
Preview - Generation
Vorschau
Formate
Dateien
3D
Bemaßung
2D

Embedded user actions