??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm electronic
Description
AL2411 - IO-Link - M8-Module
Bill of material
AL2411
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
AL2411: IO-Link-Eingangsmodul; Anzahl der digitalen Eingänge 8; (4 x 2); IP 67
DESCLONG
Langbeschreibung
IO-Link-Eingangsmodul; Anzahl der digitalen Eingänge 8; (4 x 2); IP 67
BN
Bestellnummer
AL2411
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
情報
2D

Embedded user actions