??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Я согласен, что мои данные могут быть переданы потенциальным создателям каталога
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm electronic
Description
AL2240 - IO-Link - M12-Module
Bill of material
AL2240
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
AL2240: IO-Link-Eingangsmodul; Anzahl der digitalen Eingänge 12; (6 x 2 PNP Typ
DESCLONG
Langbeschreibung
IO-Link-Eingangsmodul; Anzahl der digitalen Eingänge 12; (6 x 2 PNP Typ 2 gemäß IEC 61131-2); IP 65; IP 67; IP 69K; (Betrieb mit Edelstahl-Verschlusskappen: IP 69K)
BN
Bestellnummer
AL2240
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
Preview - Generation
Предпросмотр
Форматы
Файлы
3D
Измерение
2D

Embedded user actions