??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Je suis d'accord que mes données peuvent être transmises aux fournisseurs de prospects du catalogue
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ifm electronic
Description
AL2203 - IO-Link - Modules M12
Nomenclature
AL2203
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
AL2203: module d'entrée/sortie IO-Link; 26 x 59,3 x 208 mm; Nombre des entrées T
DESCLONG
Langbeschreibung
module d'entrée/sortie IO-Link; 26 x 59,3 x 208 mm; Nombre des entrées TOR 16; (configurable); Nombre des sorties TOR 16; (configurable); IP 65; IP 67; IP 69K; (fonctionnement avec bouchons vissés en inox: IP 69K)
BN
Bestellnummer
AL2203
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
fiche technique
fiche technique
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
Formats CAO
Téléchargements
3D
Infos techniques
2D

Embedded user actions