??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Consento la trasmissione dei miei dati ai produttori di cataloghi
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm electronic
Description
AL1433 - IO-Link - Master für den Feldeinsatz in der Lebensmittelindustrie
Bill of material
AL1433
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
AL1433: IO-Link Master mit EtherCAT-Schnittstelle; Ethernet; IO-Link; EtherCAT;
DESCLONG
Langbeschreibung
IO-Link Master mit EtherCAT-Schnittstelle; Ethernet; IO-Link; EtherCAT; Anzahl der digitalen Eingänge 12; Anzahl der digitalen Ausgänge 12; Durchschleiffunktion Spannungsversorgung; Feldbusschnittstelle; IP 65; IP 66; IP 67; IP 69K; (Betrieb mit Edelstahl-Verschlusskappen: IP 69K)
BN
Bestellnummer
AL1433
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
Preview - Generation
Anteprima
Formati
File
3D
Dimensione
2D

Embedded user actions