??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Je suis d'accord que mes données peuvent être transmises aux fournisseurs de prospects du catalogue
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ifm electronic
Description
AL1433 - Maîtres IO-Link pour applications de terrain dans l'industrie agroalimentaire
Nomenclature
AL1433
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
AL1433: Maître IO-Link avec interface EtherCAT; Ethernet; IO-Link; EtherCAT; Nom
DESCLONG
Langbeschreibung
Maître IO-Link avec interface EtherCAT; Ethernet; IO-Link; EtherCAT; Nombre des entrées TOR 12; Nombre des sorties TOR 12; Fonction "daisy chain" (connexion en série) alimentation en tension; interface bus de terrain; IP 65; IP 66; IP 67; IP 69K; (fonctionnement avec bouchons vissés en inox: IP 69K)
BN
Bestellnummer
AL1433
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
fiche technique
fiche technique
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
Formats CAO
Téléchargements
3D
Infos techniques
2D

Embedded user actions