??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten an die Hersteller der Wunschkataloge weitergegeben werden
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
ifm electronic
Beschreibung
AL1121 - IO-Link - Master für den Feldeinsatz in der Lebensmittelindustrie
Stückliste
AL1121
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
AL1121: IO-Link-Master StandardLine; Anzahl der digitalen Eingänge 8; Anzahl der
DESCLONG
Langbeschreibung
IO-Link-Master StandardLine; Anzahl der digitalen Eingänge 8; Anzahl der digitalen Ausgänge 4; IP 65; IP 66; IP 67; IP 69K; (Betrieb mit Edelstahl-Verschlusskappen: IP 69K)
BN
Bestellnummer
AL1121
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
Preview - Generation
Vorschau
Formate
Dateien
3D
Bemaßung
2D

Embedded user actions