??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm electronic
Description
AL1400 - IO-Link - Master für den Feldeinsatz in der Fabrikautomation
Bill of material
AL1400
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
AL1400: IO-Link Master mit PROFINET-Schnittstelle; Ethernet; IO-Link; PROFINET;
DESCLONG
Langbeschreibung
IO-Link Master mit PROFINET-Schnittstelle; Ethernet; IO-Link; PROFINET; Anzahl der digitalen Eingänge 4; Anzahl der digitalen Ausgänge 8; Durchschleiffunktion Spannungsversorgung; Feldbusschnittstelle; IP 65; IP 66; IP 67
BN
Bestellnummer
AL1400
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
情報
2D

Embedded user actions