??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
選択可能な製品数: 8
HELP_VARIABLE
Company
Carl Hirschmann
Description
SMHP - Metric
Bill of material
SMHP12
TYPE
Series SMHP
THREAD
Thread
MATERIAL1
Outer part material
1.4057 (stainless steel)
MATERIAL2
Bushings material
1.4305 (stainless steel)
MATERIAL3
Inner ring material
1.4034 (hardened stainless steel)
D
d H7
mm
B
B 0/-0.12
mm
C
C +0.2/-0.2
mm
D1
d1
mm
D2
d2
mm
H
mm
H1
mm
G1
G1 +1/0
mm
K
Ball Ø
mm
G
G DIN13 6g
mm
ALPHA
Angle of misalignment
°
MAXALPHA
max. Angle of misalignment
mm
WEIGHT
Weight
g
SLR
Static load Co
kN
OM
Tilting moment
Nm
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
情報
2D

Embedded user actions