??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
選択可能な製品数: 4
HELP_VARIABLE
Company
HellermannTyton
Description
IWS-PE Corrugated pipe standard
Bill of material
HellermannTyton 169-22291
IDNR
Identification
DESCRIPTION14
Brief description
IWS-PE Corrugated pipe standard
MANUFACTURE19
Manufacturer type designation
MATERIAL
Material
Polyethylene (PE)
FARBE
Colour
Gray (GY)
LAENGE
Length
NOCUPEROU
Packing quantity
1000
QUANTITYMIN
Minimum order quantity
NENNWEITE
Nominal size
D1
Inside diameter D
mm
AUSSENDURCH58
Outside diameter D
mm
ROLLENLAENGE
Roll length
BRANDSCHUTZ46
Fire protection properties
UL94 HB; FMVSS 302
BETRIEBSTE130
Operating temperatur
-50 °C to +80 °C
BIEGERADIUSBR
Bending radius
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
情報
2D

Embedded user actions