??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten an die Hersteller der Wunschkataloge weitergegeben werden
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 10
HELP_VARIABLE
Firma
HellermannTyton
Beschreibung
HGL-45F 45°-Verschraubung, IP68
Stückliste
HellermannTyton 166-24404
IDNR
Identifikation
DESCRIPTION14
Kurzbeschreibung
45° Kunststoffverschraubung schwarz
MANUFACTURE19
Herstellertypbezeichnung
MATERIAL
Material
Polyamid 6.6 (PA66); Messing vernickelt (NPB); Thermoplastisches Elastomer (TPE)
FARBE
Farbe
Schwarz (BK)
LAENGE
Länge
mm
NO_CU_PER_OU
Verpackungsmenge
1.000
QUANTITY_MIN
Mindestbestellmenge
NENNMASS
Nennmaß
mm
NENNGROESS129
Nenngröße in Zoll
sonstige
BETRIEBSTE130
Betriebstemperatur
-50 °C bis +135 °C
KLEINSTERI134
Kleinster Innendurchmesser
mm
AUSSENDURC135
Außendurchmesser max.
mm
URL1
Deeplink (de)
Deeplink(de)
DOC1
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
K
Gewinde
LG
Gewindelänge
mm
M
Länge
mm
N
Außendurchmesser max.
mm
O
Min. Bohrloch Größe
mm
P
SW Gewinde
mm
Preview - Generation
Vorschau
Formate
Dateien
3D
Bemaßung
2D

Embedded user actions