??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Je suis d'accord que mes données peuvent être transmises aux fournisseurs de prospects du catalogue
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
HELIA
Description
9912.01 - Boîte de dérivation à encastrer
Nomenclature
9912.01
CNSORDERNO
No art.
9912.01
BZ
Désignation
Boîtes de dérivation à encastrer, 175x120x64mm
LOD
Niveau de détail
L
Longueur
175 mm
B
Largeur
120 mm
T
Hauteur
64 mm
AO
Ouverture à décrasser Ø 20 mm
2
RK
Introductions combinées pour gaines M20/25
14
RK2
Introductions combinées pour gaines M20/25/32
4
AN
Nombre de clous
4
CNSMAT
Matériaux
Polyéthylène
ES
Propriétés
Sans halogène
GP
Test au filament chauffant
650°C nach EN 60695-2-11
VT
Température d'application
-5°C / + 60°C
ENO
E-No.
155 010 798
CNSMASSEXACT
Poids net
194.400 g
CNSEAN
EAN-Code
7611614037639
INFOLINK
Fiche technique
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
Boîte à encastrer, rectangulaire Installations en: béton apparent, béton, murale Longueur x Largeur x Profondeur: 175 x 120 x 64mm Boîte de dérivation à encastrer avec couvercle de stabilisation En polyéthylène, sans halogène, conforme selon EN 60670-1/60670-22/Protection incendie 650°C, testé SEV Introductions combinées: 14x M20/25; 4x M20/25/32 Ouverture à décrasser Ø 20mm: 2 Nombre de clous: 4 Numéro d'article: 9912.01 / E-No 155 010 798
ETIM40
ETIM 40
EC002601
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
Formats CAO
Téléchargements
3D
Infos techniques
2D

Embedded user actions