??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten an die Hersteller der Wunschkataloge weitergegeben werden
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HELIA
Beschreibung
1262-60 - Betonbau B² Geräte-Verbindungsdose
Stückliste
1262-60
CNSORDERNO
Art.-Nr.
1262-60
BZ
Bezeichnung
Betonbau B² Geräte-Verbindungsdose, mit Putzhaut, Tiefe 48,5 mm
LOD
Detaillierungsgrad
T
Tiefe
48.5 mm
D
Durchmesser
60 mm
MR
Markierungen für Kabel und DIN EN Rohre bis Ø 16 mm
4
MR2
Markierungen für Kabel und DIN EN Rohre bis Ø 25 mm
4
CNSMASSEXACT
Einzeln-Nettogewicht
35.5 g
CNSVOLUMEEXACT
Einzeln-Volumen
0.576 l
CNSEAN
EAN-Code
4013456142893
INFOLINK
Datenblatt
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
ETIM40
ETIM 40
EC002601
Preview - Generation
Vorschau
Formate
Dateien
3D
Bemaßung
2D

Embedded user actions