??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Je suis d'accord que mes données peuvent être transmises aux fournisseurs de prospects du catalogue
Choix du modèle CAO
Produit retiré de la vente
Produit obsolète depuis 31 mars 2014. S'il vous plaît ne pas utiliser pour de nouveaux projets.
Pièce(s) alternative(s)
Faut-il utiliser à la place l'une des pièces de rechange ?
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Festo
Description
QSMT(2) (USA) - Union en T
Nomenclature
190605 QSMT-5/32T-1/8-U
TNR
N° de pièce
190605
TYP
Type
QSMT-5/32T-1/8-U
INFO
Disponible jusqu'à
Information
2014-03-31
D1
Diamètre extérieur du tuyau
1/8 Pouce
D2
Diamètre extérieur du tuyau
5/32 Pouce
D2N
3.969 mm
P
8.000 mm
C
11.600 mm
E
13.700 mm
E2
13.700 mm
J
5.600 mm
D
3.200 mm
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
Formats CAO
Téléchargements
3D
Infos techniques
2D

Embedded user actions