??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Я согласен, что мои данные могут быть переданы потенциальным создателям каталога
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Festo
Описание
QBMC (USA) - Заглушка
Спецификация
572281 QBMC-1/8H-U
TNR
№ изделия
572281
TYP
Тип
QBMC-1/8H-U
D1
Наружный диаметр шланга
1/8 Дюйм
D2
5.000 mm
L1
20.000 mm
L2
18.000 mm
CNSMASSEXACT
Вес
0.0010 kg
GTIN
4052568374570
Preview - Generation
Предпросмотр
Форматы
Файлы
3D
Измерение
2D

Embedded user actions