??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Consento la trasmissione dei miei dati ai produttori di cataloghi
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Festo
Descrizione
QBMC (USA) - Tappo
Lista materiale
572281 QBMC-1/8H-U
TNR
Codice prodotto
572281
TYP
Tipo
QBMC-1/8H-U
D1
Diametro esterno tubo
1/8 Pollici
D2
5.000 mm
L1
20.000 mm
L2
18.000 mm
CNSMASSEXACT
Peso
0.0010 kg
GTIN
4052568374570
Preview - Generation
Anteprima
Formati
File
3D
Dimensione
2D

Embedded user actions