??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Я согласен, что мои данные могут быть переданы потенциальным создателям каталога
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Festo
Описание
NPKA-T - Т-образный клик фитинг
Спецификация
1590710 NPKA-T-Q6-E-P10
TNR
№ изделия
1590710
TYP
Тип
NPKA-T-Q6-E-P10
D1
Пневматический канал
6.000 mm
D5
14.200 mm
D6
4.300 mm
H1
35.000 mm
H2
5.700 mm
L1
70.600 mm
L2
12.000 mm
L3
25.800 mm
CNSMASSEXACT
Вес
0.0125 kg
GTIN
4052568062217
Preview - Generation
Предпросмотр
Форматы
Файлы
3D
Измерение
2D

Embedded user actions