??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
選択可能な製品数: 97
HELP_VARIABLE
Company
PROPLASTICA
Description
LHD - Heavy duty spring
Bill of material
LHD25076
D1
Hole diameter
mm
D2
Rod diameter
mm
L
Free length
mm
LOAD
Load at 1 mm deflection
N
LOAD15
Load - for long life (15% of free length)
N
DEFLECTION15
Deflection - for long life (15% of free length)
mm
LOAD20
Load - for normal life (20% of free length)
N
DEFLECTION20
Deflection - for normal life (20% of free length)
mm
LOAD25
Load - max operating deflection (25% of free length)
N
DEFLECTION25
Deflection - max operating deflection (25% of free length)
mm
LOADMAX
Load - max deflection
N
DEFLECTIONMAX
Deflection - max deflection
mm
MATERIAL
Material
Chromium steel
DENSITY
Density
7850 kg/m^3
PDF
PDF Document
Info PDF
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
情報
2D

Embedded user actions