??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
FATH
Description
Plug-in Profil 3.0 / 4 - 2
Bill of material
092064
PARTNR
Part #
092064
A
8.7 mm
B
7 mm
C
3 mm
PROFILE
Profile
l
FP
for Panel
2 - 3 (4*) mm
SLOT
Slot
6
WEIGHT
Weight
20 g/m
CTN
Customs Tariff Number
40082900
ID
ID #
109052
CFM
Certificate
POP
Certificate
REACH
Certificate
ROHS
Certificate
EAN
EAN-Code
4066061039355
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
情報
2D

Embedded user actions