??
Crawled Part

이 카탈로그는 자동으로 크롤링됩니다. 선택한 부품은 STEP포맷에서만 사용할 수 있습니다. 만일 사용 가능한 모든 형식을 원하시면 제조업체에 연락해 드리겠습니다.

내 데이터가 카탈로그 잠재 고객에게 전송 될 수 있음에 동의합니다.
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
Essentra Components
Description
ELH-1235 - Counter Sunk Mount Leaf
Bill of material
ELH-303
PN
Part Number
AMERSID
Americas ID
APACID
Asia Austrailia Pacific ID
-
EMEAID
Europe Middle East Africa ID
-
MAT
Material
Die Cast Zinc
ANG
Angle
°
COLOR
Color
MT
Mount Type
Countersunk Hole
HT
Hinge Type
Flush Bolt-On
A
A Height
인치
B
B Width
인치
C
C Hole Spacing (Center to Center)
인치
D
D Pin Center to Hole Center
인치
E
E Pin Center to Hole Center
인치
F
F Pin Diameter
인치
G
G Pin Housing Projection
인치
SSS
Screw/Stud Size
mm
SL
Stud Length
0.47 인치
MS
Measurement System
Inch
A1
mm
A2
mm
A3
mm
A4
mm
A6
mm
A7
mm
A8
mm
A9
mm
A10
0.500 mm
A12
mm
A11
mm
PITCH
Pitch
mm
B1
mm
B2
mm
B3
mm
B4
mm
C1
mm
C2
mm
C3
mm
C11
mm
E1
mm
E2
12.000 mm
E3
mm
E4
mm
F1
mm
F3
mm
F2
mm
F4
mm
F11
3.000 mm
G2
mm
G4
mm
G3
mm
CCON1
CCON2
SHCON
H
미리보기 - 생성
프리뷰
포맷
파일
3D
2D

내장 된 사용자 작업