??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 25
HELP_VARIABLE
Company
Comepi
Description
SDM_K9000
Bill of material
SDM3K9000W03P
CODE
Part Number
MATCASING
Casing Material
Painted zamak
WIDTH
Width
50 mm
INLETS
Electrical connections
IP
IP protection rating
IP66
ACT
Actuating Head
Transversal with rope for simple stop (without manual reset)
MATHEAD
Head Material
Thermoplastic head
CONTACTS
Microswitch
APP
Approvals
IMQ - cULus - CCC - EAC
DIR
Reference Directives
LVD - 2014/35/EU
STDR
Reference Standards
IEC 60947-5-1 / EN 60947-5-1
INTBLK14119
Interlock type according to EN ISO 14119
/
LEVCOD14119
Encoding level according to EN ISO 14119
/
TEMP
Operating Temperatures
-25°C … +70°C °C
TEMPSTOCK
Stock Temperatures
-30°C … +80°C °C
SHOCK
Protection against electric shocks (according to IEC 60536)
Class I Class
UI
Rated Insulating Voltage Ui
V
GINQ
Pollution Degree
3
UL50
Contact rating secondo UL50
A300 - Q300
UIMP
Rated Impulsive Voltage Uimp
6 kV
ITH
Conventional thermal current in air free Ith (θ min 40 ° C)
10 A
CTOCTO
Short circuit protection (EU min 500Vac - fuses type gG (gl))
10 A
IEAC
Operating currents Ie - AC-15 (50-60 Hz) according to IEC 60947-5-1
24V - 10A / 120V - 6A / 400V - 4A
IEDC
DC-13 operating currents according to IEC 60947-5-1
24V - 6A / 125V - 0.55A / 250V - 0.4A
FREQCOMM
Switching Frequency
3600 cycles/hour
RESCONT
Resistance Between Contacts
25
TERMN
Connecting Terminals
CABLES
Connecting Cables Dimensions
mm²
PROT
Protective Conductor Terminal
M3.5 screw with cable clamp (+,-) pozidriv 2
MARK
Marking Terminals
According to IEC 60947-5-1
MECC
Mechanical Durability
0.5 Millions of Operations
B10D
B10d
1 Millions of Operations
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
情報
2D

Embedded user actions