??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
選択可能な製品数: 12
HELP_VARIABLE
Company
Comepi
Description
HP_T51 - hp5t51j02-024
Bill of material
hp5t51j11-230
CODE
Code
MATCASING
Materiale Custodia
Termoplastico rinforzato
WIDTH
Width
37 mm
INLETS
Collegamenti elettrici
IP
IP protection rating
IP65
ACT
Testina d'azionamento
Leva regolabile con rotella in nylon Ø18mm
MATHEAD
Materiale Testina
Testina termoplastica
CONTACTS
Microinterruttore
APP
Approvazioni
CE - cULus - UKCA
DIR
Direttive di riferimento
LVD - 2014/35/EU, LIFT 2014/33/EU
STDR
Norme di riferimento
IEC 60947-5-1 / EN 60947-5-1 / EN 81-20 / EN 81-50
TEMP
Temperature di funzionamento
-25° +70° °C
TEMPSTOCK
Temperature di stoccaggio
-30° +80° °C
SHOCK
Protezione dagli shock elettrici
Classe II - Doppio isolamento Classe (secondo IEC 60536)
UI
Tensione nominale di isolamento Ui
V
GINQ
Grado di inquinamento
3
UL50
Contact rating secondo UL50
UIMP
Tensione nominale ad impulso Uimp
6 kV
ITH
Corrente termica convenzionale in aria libera Ith
10 (? min 40°C)
CTOCTO
Protezione al cortocircuito
4 A (Ue < 500Vac - fusibili tipo gG (gl))
CCTOCTO
Corrente di corto circuito condizionata nominale
1 kA
IEAC
Correnti di funzionamento Ie - AC-15 (400V - 50-60 Hz)
4 Secondo IEC 60947-5-1
IEDC
Correnti di funzionamento DC-13 (24V - 50-60 Hz)
3 Secondo IEC 60947-5-1
VAL
Tensione di alimentazione del solenoide
TON
Tempo di ON del solenoide
Min. 0,2 - Max 0,5 s
TOFF
Tempo di OFF del solenoide
Min. 30 s
FREQCOMM
Frequenza di commutazione
Max. 119 Cicli/ora
RESCONT
Resistenza di contatto
25 m?
TERMN
Terminali di collegamento
Viti con piastrina serracavo M3.5 (+,-) pozidriv 2
CABLES
Dimensione cavi di collegamento
0.75 … 2.5 mm²
PROT
Terminale per conduttore di protezione
/
MARK
Marcatura dei terminali
Secondo IEC 60947-5-1
MECC
Durata Meccanica
0.05 Milioni di manovre
B10D
B10d
0.1 Milioni di manovre
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
情報
2D

Embedded user actions