??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten an die Hersteller der Wunschkataloge weitergegeben werden
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 12
HELP_VARIABLE
Firma
Comepi
Beschreibung
HP_T51 - hp5t51j02-024
Stückliste
hp5t51j11-230
CODE
Bestellnummer
MATCASING
Gehäusematerial
Termoplastico rinforzato
WIDTH
Breite
37 mm
INLETS
Elektrische Anschlüsse
IP
IP-Klasse
IP65
ACT
Betätigungskopf
Leva regolabile con rotella in nylon Ø18mm
MATHEAD
Kopfmaterial
Testina termoplastica
CONTACTS
Mikroschalter
APP
Zulassungen
CE - cULus - UKCA
DIR
Entspricht folgende Richtlinien
LVD - 2014/35/EU, LIFT 2014/33/EU
STDR
Normenkonformität
IEC 60947-5-1 / EN 60947-5-1 / EN 81-20 / EN 81-50
TEMP
Temperature di funzionamento
-25° +70° °C
TEMPSTOCK
Temperature di stoccaggio
-30° +80° °C
SHOCK
Schutz gegen Stromschläge
Classe II - Doppio isolamento Classe (secondo IEC 60536)
UI
Isolationsspannung Ui
V
GINQ
Verschmutzungsgrad
3
UL50
Contact rating nach UL 50
UIMP
Tensione nominale ad impulso Uimp
6 kV
ITH
Thermischer Bemessungsstrom Ith
10 (? min 40°C)
CTOCTO
Kurzschlussschutz
4 A (Ue < 500Vac - fusibili tipo gG (gl))
CCTOCTO
Bemessungsbedingter Kurzschlussstrom
1 kA
IEAC
Betriebsströme Ie - AC-15 (400V - 50-60 Hz) gemäß
4 Secondo IEC 60947-5-1
IEDC
DC-13 Betriebsströme (24V - 50-60 Hz)
3 Secondo IEC 60947-5-1
VAL
Tensione di alimentazione del solenoide
TON
Tempo di ON del solenoide
Min. 0,2 - Max 0,5 s
TOFF
Tempo di OFF del solenoide
Min. 30 s
FREQCOMM
Schaltfrequenz
Max. 119 Cicli/ora
RESCONT
Kontaktwiderstand
25 m?
TERMN
Anschlussquerschnitt
Viti con piastrina serracavo M3.5 (+,-) pozidriv 2
CABLES
Anschlussquerschnitt
0.75 … 2.5 mm²
PROT
Masseanschluss
/
MARK
Kontaktmarkierung
Secondo IEC 60947-5-1
MECC
Mech. Lebensdauer
0.05 Milioni di manovre
B10D
B10d
0.1 Milioni di manovre
Preview - Generation
Vorschau
Formate
Dateien
3D
Bemaßung
2D

Embedded user actions