??
Crawled Part

이 카탈로그는 자동으로 크롤링됩니다. 선택한 부품은 STEP포맷에서만 사용할 수 있습니다. 만일 사용 가능한 모든 형식을 원하시면 제조업체에 연락해 드리겠습니다.

내 데이터가 카탈로그 잠재 고객에게 전송 될 수 있음에 동의합니다.
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 15
HELP_VARIABLE
Company
C&H Bearing
Description
LR - LR Roller for Flat Rail
Bill of material
LR20
PN
Part Number
D5
D5-Roller diameter
mm
EE
e-Eccentricity
mm
L
B-Width overall
mm
D
B1-Width inner ring extending side face to outer ring side face
1.000 mm
C
B2-Protruding pin width
mm
F
B3-Width cut
mm
G
B4-Socket depth
mm
H
H-Hope spacing
mm
D1
d-Bore diamter
mm
D2
d2h7-Protruding pin diameter h7
mm
D3
d1-Shoulder diameter of inner ring
mm
D4
d3-Socket diameter
mm
DD1
h1-Hole diameter
mm
DP
DP-Hole depth
mm
DDS
ds-Ball diameter
0.000 mm
A
A-Bore center to shaft center
0.000 mm
R
R-Radius of running surface
500.000 mm
COW
Cow-Static load rating
KN
CW1
Cw-Dynamic load rating Normal service life 106m
CW2
Cw-Dynamic load rating Normal service life 108m
NM
n max-Limiting speed
r/min
M
m-Weight
kg
GA
Ga-Internal axial clearance
μm
MATERIAL
Material
MATERIAL2
Material2
VERSION
Version
미리보기 - 생성
프리뷰
포맷
파일
3D
치수도
2D

내장 된 사용자 작업