??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Я согласен, что мои данные могут быть переданы потенциальным создателям каталога
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Bota Systems
Описание
BFT-ROKS-XXX-M8
Спецификация
QQYGC3WTF
ORDERNO
QQYGC3WTF
ACCELERATION
ускорение
--
ACCURACY
точность
< 2.0 %
COMMUNICATION
общение
Последовательный RS422 / USB
CROSSTALK___
перекрестные помехи
< 2.0 %
DRIFT_OVER_TIME
дрейф с течением времени
< 1,5 Н/ч, < 10 мНм/ч
GYROSCOPE
гироскоп
--
IMU
imu
--
INGRESS_PROTECTION
защита от проникновения
пыле- и водонепроницаемый
NOISE_FREE_RESOLUTION__100_HZ__
Разрешение без шума (100 Гц)*
0,35 Н, 0,25 Н, 0,0072 Нм, 0,003 Нм
NON_LINEARITY
нелинейность
< 0.2 %
OPERATING_TEMPERATURE
рабочая температура
0 - 55 градусов Цельсия
OVERLOAD
перегрузка
2500 Н, 4000 Н, 35 Нм, 40 Нм
POWER_SUPPLY
источник питания
5 В, 1,0 ВТ
RANGE
ассортимент
500 Н, 1200 Н, 15 Нм, 12 Нм
SAMPLING_RATE
частота дискретизации
800 Гц
SIGNAL_NOISE__
сигнальный шум**
0,055 Н, 0,04 Н, 0,0012 Нм, 0,0005 Нм
SIZE__DXL_
размер (dxl)
48 x 32 мм
WEIGHT
вес
~113 g
NAME
имя
QQYGC3WTF
Preview - Generation
Предпросмотр
Форматы
Файлы
3D
2D

Embedded user actions