??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Я согласен, что мои данные могут быть переданы потенциальным создателям каталога
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Bota Systems
Описание
MiniONE
Спецификация
XM0M0JJF1
ORDERNO
XM0M0JJF1
ACCELERATION
ускорение
--
ACCURACY
точность
< 2.0 %
COMMUNICATION
общение
USB
CROSSTALK___
перекрестные помехи
< 2.0 %
GYROSCOPE
гироскоп
--
IMU
imu
--
INGRESS_PROTECTION
защита от проникновения
пыле- и водонепроницаемый
NOISE_FREE_RESOLUTION__100_HZ__
Разрешение без шума (100 Гц)*
150 мН, 100 мН, 1,8 мНм, 0,9 мНм
NON_LINEARITY
нелинейность
< 2.0 %
OPERATING_TEMPERATURE
рабочая температура
0 - 55 градусов Цельсия
OVERLOAD
перегрузка
(Fxy, Fz, Mxy, Mz)100 Н, 100 Н, 2 Нм, 2 Нм
POWER_SUPPLY
источник питания
5 В, 1,0 ВТ
RANGE
ассортимент
(Fxy, Fz, Mxy, Mz) 50 Н, 50 Н, 1 Нм, 1 Нм
SAMPLING_RATE
частота дискретизации
(Макс.) 250 Гц
SIZE__DXL_
размер (dxl)
30 x 23,2 мм
WEIGHT
вес
~ 30g
NAME
имя
XM0M0JJF1
Preview - Generation
Предпросмотр
Форматы
Файлы
3D
2D

Embedded user actions