??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten an die Hersteller der Wunschkataloge weitergegeben werden
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Bota Systems
Beschreibung
MiniONE
Stückliste
HHFVX586Q
ORDERNO
HHFVX586Q
ACCELERATION
Beschleunigung
--
ACCURACY
Genauigkeit
< 2.0 %
COMMUNICATION
Kommunikation
UART / (SPI / I2C)
CROSSTALK___
Crosstalk***
< 2.0 %
GYROSCOPE
gyroskop
--
IMU
imu
--
INGRESS_PROTECTION
Eindringschutz
staub- und wasserabweisend
NOISE_FREE_RESOLUTION__100_HZ__
rauschfreie Auflösung (100 hz)*
150 mN, 100 mN, 1,8 mNm, 0,9 mNm
NON_LINEARITY
Nichtlinearität
< 2.0 %
OPERATING_TEMPERATURE
Betriebstemperatur
0 - 55 Grad Celsius
OVERLOAD
Überlastung
(Fxy, Fz, Mxy, Mz)100 N, 100 N, 2 Nm, 2 Nm
POWER_SUPPLY
Stromzufuhr
5 V, 1,0 W
RANGE
Bereich
(Fxy, Fz, Mxy, Mz) 50 N, 50 N, 1 Nm, 1 Nm
SAMPLING_RATE
Abtastrate
(Max.) 250 Hz
SIZE__DXL_
Größe (dxl)
30 x 23,2 mm
WEIGHT
Gewicht
~ 30g
NAME
Name
HHFVX586Q
Preview - Generation
Vorschau
Formate
Dateien
3D
2D

Embedded user actions