??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Я согласен, что мои данные могут быть переданы потенциальным создателям каталога
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Bota Systems
Описание
MegaONE
Спецификация
ZRMLYO9J9
ORDERNO
ZRMLYO9J9
ACCELERATION
ускорение
--
ACCURACY
точность
< 2.0 %
COMMUNICATION
общение
Последовательный RS422 / USB
CROSSTALK___
перекрестные помехи
< 2.0 %
GYROSCOPE
гироскоп
--
IMU
imu
--
INGRESS_PROTECTION
защита от проникновения
пыле- и водонепроницаемый
NOISE_FREE_RESOLUTION__100_HZ__
Разрешение без шума (100 Гц)*
1,5 Н, 1,1 Н, 0,06 Нм, 0,02 Нм
NON_LINEARITY
нелинейность
< 0.2 %
OPERATING_TEMPERATURE
рабочая температура
0 - 55 градусов Цельсия
OVERLOAD
перегрузка
20000 Н, 26000 Н, 320 Нм, 600 Нм
POWER_SUPPLY
источник питания
5 В, 1,0 ВТ
RANGE
ассортимент
4000 Н, 8000 Н, 180 Нм, 180 Нм
SAMPLING_RATE
частота дискретизации
800 Гц
SIGNAL_NOISE__
сигнальный шум**
0,21 Н, 0,15 Н, 0,01 Нм, 0,0033 Нм
SIZE__DXL_
размер (dxl)
116 x 64 мм
WEIGHT
вес
~1365g
NAME
имя
ZRMLYO9J9
Preview - Generation
Предпросмотр
Форматы
Файлы
3D
2D

Embedded user actions