??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

I agree that my data may be transmitted to the catalog prospect suppliers
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Bota Systems
Opis
MegaONE
Lista materiałowa
ZRMLYO9J9
ORDERNO
ZRMLYO9J9
ACCELERATION
przyspieszenie
--
ACCURACY
dokładność
< 2.0 %
COMMUNICATION
komunikacja
Szeregowy RS422 / USB
CROSSTALK___
przesłuch***
< 2.0 %
GYROSCOPE
żyroskop
--
IMU
imu
--
INGRESS_PROTECTION
ochrona przed wnikaniem
pyłoszczelność i wodoodporność
NOISE_FREE_RESOLUTION__100_HZ__
Rozdzielczość bez szumów (100 Hz)*
1,5 N, 1,1 N, 0,06 Nm, 0,02 Nm
NON_LINEARITY
nieliniowość
< 0.2 %
OPERATING_TEMPERATURE
temperatura pracy
0 - 55 Celsjusza
OVERLOAD
przeciążenie
20000 N, 26000 N, 320 Nm, 600 Nm
POWER_SUPPLY
zasilanie
5 V, 1,0 W
RANGE
zakres
4000 N, 8000 N, 180 Nm, 180 Nm
SAMPLING_RATE
częstotliwość próbkowania
800 Hz
SIGNAL_NOISE__
szum sygnału**
0,21 N, 0,15 N, 0,01 Nm, 0,0033 Nm
SIZE__DXL_
rozmiar (dxl)
116 x 64 mm
WEIGHT
waga
~1365g
NAME
nazwa
ZRMLYO9J9
Preview - Generation
Podgląd
Formaty
Files
3D
2D

Embedded user actions