??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

I agree that my data may be transmitted to the catalog prospect suppliers
CAD Model seçimi
Uygun ürünler: 1
HELP_VARIABLE
Şirket
Bota Systems
Açıklama
medusa_side
Malzeme listesi
2DOS440BZ
ORDERNO
2DOS440BZ
ACCELERATION
hızlanma
±2g, 4g, 8g, 16g
ACCURACY
doğruluk
< 2.0 %
COMMUNICATION
iletişim
EtherCAT üzerinden CANopen
CROSSTALK___
crosstalk***
< 2.0 %
DRIFT_OVER_TIME
zaman içinde sürüklenme
< 0,5 N/h, < 3 mNm/h
GYROSCOPE
jiroskop
±250°/sn, ±500°/sn, ±1000°/sn, ±2000°/sn
IMU
imu
6 DoF IMU
INGRESS_PROTECTION
giriş koruması
toz geçirmez ve suya dayanıklı
NOISE_FREE_RESOLUTION__100_HZ__
gürültüsüz çözünürlük (100 hz)*
100 mN, 50 mN, 2 mNm, 0,6 mNm
NON_LINEARITY
doğrusal olmayan
< 0.2 %
OPERATING_TEMPERATURE
çalışma sıcaklığı
0 - 55 Santigrat
OVERLOAD
aşırı yük
1000 N, 2000 N, 12 Nm, 15 Nm
POWER_SUPPLY
GÜÇ KAYNAĞI
9 - 48 V, 1,5 W
RANGE
aralık
400 N, 500 N, 5 Nm, 8 Nm
SAMPLING_RATE
örnekleme oranı
2000 Hz
SIGNAL_NOISE__
sinyal gürültüsü**
15 mN, 7 mN, 0,24 mNm, 0,1 mNm
SIZE__DXL_
boyut (dxl)
48 x 32 mm
WEIGHT
ağırlık
~117
NAME
isim
2DOS440BZ
Preview - Generation
Öngörünüm
Formatlar
Files
3D
2D

Embedded user actions