Bota Systems
내용
메두사-축
BOM
F2CTE5NR1
ORDERNO
F2CTE5NR1
ACCELERATION
가속
±2g, 4g, 8g, 16g
ACCURACY
정확성
< 2.0 %
COMMUNICATION
커뮤니케이션
EtherCAT을 통한 CANopen
CROSSTALK___
crosstalk***
< 2.0 %
DRIFT_OVER_TIME
시간 경과에 따른 드리프트
< 0.5 N/h, < 3 mNm/h
GYROSCOPE
자이로스코프
±250°/초, ±500°/초, ±1000°/초, ±2000°/초
IMU
imu
6 DoF IMU
INGRESS_PROTECTION
침입 방지
방진 및 방수
NOISE_FREE_RESOLUTION__100_HZ__
노이즈 없는 해상도(100Hz)*
100mN, 50mN, 2mNm, 0.6mNm
NON_LINEARITY
비선형성
< 0.2 %
OPERATING_TEMPERATURE
작동 온도
0 - 55 섭씨
OVERLOAD
과부하
1000 N, 2000 N, 12 Nm, 15 Nm
POWER_SUPPLY
전원 공급 장치
9 - 48V, 1.5W
RANGE
범위
400N, 500N, 5Nm, 8Nm
SAMPLING_RATE
샘플링 속도
2000Hz
SIGNAL_NOISE__
신호 노이즈**
15mN, 7mN, 0.24mNm, 0.1mNm
SIZE__DXL_
크기(DXL)
48 x 32mm
WEIGHT
무게
~117
NAME
이름
F2CTE5NR1
미리보기 - 생성
프리뷰
포맷
파일
3D
2D

내장 된 사용자 작업