??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
会社名
Bota Systems
説明
中軸
部品表
F2CTE5NR1
ORDERNO
F2CTE5NR1
ACCELERATION
加速
±2g、4g、8g、16g
ACCURACY
精度
< 2.0 %
COMMUNICATION
コミュニケーション
CANopen over EtherCAT
CROSSTALK___
クロストーク
< 2.0 %
DRIFT_OVER_TIME
経時変化
< 0.5 N/h、< 3 mNm/h
GYROSCOPE
ジャイロスコープ
±250°/sec、±500°/sec、±1000°/sec、±2000°/sec
IMU
イミュ
6自由度IMU
INGRESS_PROTECTION
イングレスプロテクション
防塵・防水
NOISE_FREE_RESOLUTION__100_HZ__
ノイズフリーの分解能(100Hz)*。
100 mN、50 mN、2 mNm、0.6 mNm
NON_LINEARITY
非直線性
< 0.2 %
OPERATING_TEMPERATURE
動作温度
0~55度
OVERLOAD
過負荷
1000N、2000N、12Nm、15Nm
POWER_SUPPLY
電源
9~48V、1.5W
RANGE
範囲
400N、500N、5Nm、8Nm
SAMPLING_RATE
サンプリングレート
2000 Hz
SIGNAL_NOISE__
シグナルノイズ
15 mN、7 mN、0.24 mNm、0.1 mNm
SIZE__DXL_
大きさ
48 x 32 mm
WEIGHT
重量
~117
NAME
名称
F2CTE5NR1
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
2D

Embedded user actions