??
Crawled Part

이 카탈로그는 자동으로 크롤링됩니다. 선택한 부품은 STEP포맷에서만 사용할 수 있습니다. 만일 사용 가능한 모든 형식을 원하시면 제조업체에 연락해 드리겠습니다.

내 데이터가 카탈로그 잠재 고객에게 전송 될 수 있음에 동의합니다.
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
Bordignon
Description
TGS400... - COMPACT SERIES
Bill of material
TGS400-25-A
MODELLO
Model
CORSAMAX
Max. stroke
mm
CU
Stroke
mm
값 입력 CU
Stroke
mm
cm
inch
ft
LMIN
Chamber height
mm
L
Total height
mm
A
Overstroke protection
1 mm
D
Chamber diameter
25 mm
DS
Piston rod diameter
15 mm
G
11.5 mm
R
Gap range
1 mm
K
5 mm
Y
/ mm
Z
/ mm
MA
Fastening threads
M5 x 6 (2x)
MB
Carico/Scarico/Fissaggio
M6 x 11 mm
J
Distance between fixing holes
14 mm
IN
Initial force
360 daN
FIN
Final force
daN
CICLIMIN
Max. cycles per minute
/
VOLUMEGAS
Volumegas
Litri
PESO
Weight
kg
INFO
Inner geometry does not correspond to the one shown. See Bordignon catalog
미리보기 - 생성
프리뷰
포맷
파일
3D
치수도
2D

내장 된 사용자 작업