??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten an die Hersteller der Wunschkataloge weitergegeben werden
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 132
HELP_VARIABLE
Firma
Blohm
Beschreibung
B0328 - Handräder DIN 950 aus Grauguss
Stückliste
B0328.2500X40
BESTBLOHM
Bestellnummer
AUSF
Ausführung
MATERIAL
Material
Grauguss
D1
Durchmesser
mm
D2
Durchmesser
mm / inch
D3
Durchmesser
mm
L1
Breite
mm
L3
Breite
mm
B3
Breite
mm
T
Tiefe
mm
SPEICHEN
Anzahl der Speichen
GEW
Gewicht ca.
kg
GRIFF1
feststehender Ballengriff DIN 39 Form E
GRIFF2
drehbarer Ballengriff DIN 98 Form E
BS
Beschreibung
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Zolltarifnummer
84879000
EAN
EAN-Code
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Vorschau
Formate
Dateien
3D
Bemaßung
2D

Embedded user actions