??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bifold
Description
SPR-16-16-P1-32-NU-P1-V
Bill of material
SPR-16-16-P1-32-NU-P1-V
ORDERNO
SPR-16-16-P1-32-NU-P1-V
DESCRIPTION
description
Model Code Pnuematic Spool Valve - Max 10 Bar Working Pressure, Ports 1, Primary Operator Pilot, Configuration 3 Port - 2 Position, Configuration Normally Universal, Secondary Operator Pilot, Seals Viton -20C to +100C, Thread Form NPT Ports, Flow Characteristics Block Before Bleed. Alternative options are available through our Product Configurator. Please contact us for more information on this product range or to request a quote. We'd be happy to discuss your requirements and provide you with further details.
MAIN_CONNECTION_SIZE
main connection size
1 NPT
MAX_PRESSURE__BAR_
max pressure (bar)
10
NAME
name
SPR-16-16-P1-32-NU-P1-V
VALVE_TYPE
valve type
32 Normally Universal
WEIGHT__KG_
weight (kg)
4.86
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
2D

Embedded user actions