??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten an die Hersteller der Wunschkataloge weitergegeben werden
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 31
HELP_VARIABLE
Firma
BELIMO EMEA
Beschreibung
Drehantrieb mit Notstellfunktion, 20 Nm, IP54
Stückliste
SRF24A-5-O(0)
SA010ID04
Herstellername
Belimo
PREVIEW
Vorschau
LODLEVEL
Detaillierungsgrad
SA810ID03
Bestell-/Artikelnummer
SA810ID10
Beschreibungstext
SA200ID03
Ansteuerung
SA300ID03
Mechanische Kraftübertragung
Dreh
SA350ID03
Antriebsanbindung
Formschlüssig
SA400ID03
Achsaufnahme
Formschluss
SA500ID03
Einsatzbereich
Wasser
SA700ID04
Produktbeschreibung
SA700ID05
Nenn-/Betriebsspannung
V
SA700ID06
Art der Nenn-/Betriebsspannung
AC/DC
SA700ID07
min. Betriebsspannung (unterer Funktionsgrenze)
19.2 V
SA700ID08
max. Betriebsspannung (oberer Funktionsgrenze)
V
SA700ID09
Nennfrequenz (nach DIN EN 50160)
50/60 Hz
SA700ID11
Leistungsaufnahme AC (im Betrieb)
VA
SA700ID13
max. Leistungsaufnahme AC (Ruhe)
VA
SA700ID15
Leistungsaufnahme DC (im Betrieb)
W
SA700ID17
max. Leistungsaufnahme DC(Ruhe)
W
SA700ID18
Einschaltstrom
0.0 A
SA700ID19
Einschaltstromdauer bezogen auf Feld Einschaltstrom
0.0 ms
SA700ID24
max. Umgebungstemperatur
50 °C
SA700ID25
min. Umgebungstemperatur
-30 °C
SA700ID26
zul. Umgebungsfeuchte (im Betrieb)
95 % rF
SA700ID27
Kondensatfeuchte zulässig
Nein
SA700ID28
Verschmutzungsgrad
Verschmutzungsgrad 3
SA700ID29
Schutzart
IP54
SA700ID30
Schutzklasse
SA700ID31
Schallleistungspegel
45 dB(A)
SA700ID32
Masse (netto)
kg
SA010ID02
Blattnummer der Richtlinie
24
Preview - Generation
Vorschau
Formate
Dateien
3D
Characteristics Graph
2D

Embedded user actions