??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
選択可能な製品数: 7
HELP_VARIABLE
Company
BELIMO EMEA
Description
2-way PI Zone Valve, Internal thread
Bill of material
C220QP-F
SA010ID04
Manufacturer name
Belimo
SA810ID03_O
Order number / Reference number
PREVIEW
Preview
LOD
Level of geometry
SA810ID10
Description text
SA700ID28
Nominal dimension
SA700ID30
nominal pressure
25
SA700ID04
Valve assembly type
pressure-independent control valve (dynamic flow rate/volume flow regulator, pressure-balanced control valve, volume flow and temperature regulator) a)(A dynamic volume flow regulator maintains a constant flow rate regardless of the applied pressure differential.)
SA700ID06
kvs value
0.000 m³/h
SA700ID26
Product description
SA700ID07
max. operating temperature
90 °C
SA700ID08
max. operating pressure(working pressure) ps
25 bar
SA700ID40
permitted media
Wasser mit Glykol bis max. 50% vol.
SA700ID41
Manual adjustment on the valve available
No
SA700ID42
max. Glykolanteil des Mediums
50
SA200ID03
Body types
2-way
SA300ID03
Body connection variants
Internal thread
SA400ID03
Body material
Brass
SA450ID03
Surface
SA010ID02
Sheet number of the guideline
2
INFO
Information on exporting the valve/actuator combination.
When selecting valve/actuator combinations, please select the export format "Autodesk Revit Instance+Family 20XX (3D)"!
ACCESSORY_1
Accessories: Actuator
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
Characteristics Graph
2D

Embedded user actions