??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Я согласен, что мои данные могут быть переданы потенциальным создателям каталога
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
SFAPI-330K-UL
Bill of material
SFAPI-330K-UL
PN
Part Number
SFAPI-330K-UL
DESC
Description
Fixed Axial Power Inductor 33µH 1.008A 75 mOHM TH
DCRM
DCR Max.
0,075 Ω
SATURATION
Saturation
1,008 A
INDUCTANCE
Inductance
33 µH
MAXHEIGHT
Max Height
16,5 mm
DIMMAX
Dimensions Max
16.5*6.6 mm
SHIELDING
Shielding
No
Preview - Generation
Предпросмотр
Форматы
Файлы
3D
2D

Embedded user actions