??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

I agree that my data may be transmitted to the catalog prospect suppliers
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Bals
Opis
Nr art. 2126
Lista materiałowa
3QAX9B4QT
ORDERNO
3QAX9B4QT
ANGLE_OF_PLUG
kąt wtyczki
Prosto
ARANGEMENT_OF_PHASES
ozkład faz
2P+PE
BALS_PRD__NR
bals-prd.-nr
2126
CABLE_ENTRY
wejście kablowe
Nakrętka dławika
CLASS
klasa
EC000140 - wtyczka CEE
CLOCK_HOUR_POSITION
pozycja godziny zegara
6
COLOUR_CODE
kod koloru
niebieski RAL 5015
COLOUR_OF_APPLIANCE
kolor urządzenia
Kołnierz niebieski RAL 5015Dławik kablowy szary RAL 7035Osłona obudowy niebieska RAL 5015
CONNECTION_DESIGN
projekt połączenia
Technologia bezśrubowego zacisku sprężynowego
CONNECTION_SYSTEM
system połączeń
Zacisk bez śruby
CONTACTS
kontakty
nośnik styków jest wykonany z poliamidu styki są mosiężne
CONTENT_AMOUNT
ilość zawartości
10 ST
CURRENT
bieżący
16A
DEGREE_OF_PROTECTION__IP_
stopień ochrony (ip)
IP44
DEPTH
głębokość
62 mm
EAN
ean
4024941958028
FREQUENCY
częstotliwość
5060Hz
HEIGHT
wysokość
137 mm
IDENTIFICATION_COLOUR
kolor identyfikacyjny
Niebieski
IEC_AMPERAGE
iec-amperage
16
LENGTH
długość
275 mm
MATERIAL
materiał
Tworzywo sztuczne
MATERIAL_OF_ENCLOSURE
materiał obudowy
Poliamid
MAXIMUM_CONDUCTOR_SIZE
maksymalny rozmiar przewodu
2,5 mm
MILITARY_MODEL
model wojskowy
FAŁSZ
NUMBER_OF_POLES
liczba biegunów
3
PACKAGING
opakowanie
Karton
PHASE_INVERTER
falownik fazowy
FAŁSZ
POSITION_OF_EARTH_CONTACT
położenie styku uziemienia
6 h
PRODUCT_CATEGORY
kategoria produktu
Wtyczka QUICK-CONNECT
PROTECTION_DEGREE
stopień ochrony
IP44
RAL_NUMBER
ral-number
5015
VERSION
wersja
ETIM-8
VOLTAGE
napięcie
200 - 250V~
VOLTAGE_ACCORDING_TO_EN_60309_2
napięcie zgodne z normą EN 60309-2
230 V (50+60 Hz) niebieski
VOLUME
objętość
5,737.5 ccm
WEIGHT
waga
1,405 kg
WEIGHTPCS
weightpcs
0,128 kg Kawałek
WIDTH
szerokość
175 mm
NAME
nazwa
3QAX9B4QT
Preview - Generation
Podgląd
Formaty
Files
3D
2D

Embedded user actions