??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
会社名
Bals
説明
アート番号 2744
部品表
Q3LDQLKC4
ORDERNO
Q3LDQLKC4
ANGLE_OF_PLUG
プラグの角度
アングル
ARANGEMENT_OF_PHASES
相の配置
3p+N+PE
BALS_PRD__NR
バルス
2744
CABLE_ENTRY
ケーブルエントリー
その他
CLASS
クラス
EC001319 - CEE機器インレット
CLOCK_HOUR_POSITION
クロックアワーポジション
6
COLOUR_CODE
カラーコード
レッド RAL 3000
COLOUR_OF_APPLIANCE
機器の色
カラーレッドRAL 3000バヨネットリンググレーRAL 7035エンクロージャーグレーRAL 7035
CONNECTION_DESIGN
接続設計
ボックス端子としてのネジ端子
CONNECTION_SYSTEM
接続システム
ネジ端子
CONSTRUCTION_TYPE
建設タイプ
内蔵デバイスプラグ
CONTACTS
コンタクト
コンタクトキャリアは高温に耐える素材コンタクトは真鍮ニッケルメッキ
CONTENT_AMOUNT
内容量
5 ST
CURRENT
現在
125A
DEGREE_OF_PROTECTION__IP_
保護等級
IP67
DEPTH
深さ
150mm
DRILL_HOLE_DIST__HORIZONTAL_MM
ドリル穴水平距離 mm
100mm
DRILL_HOLE_DIST__VERTICAL_MM
ドリル穴の垂直距離 mm
108mm
EAN
イーン
4024941952705
FLANGE_SIZE_HORIZONTAL_IN_MM
フランジサイズ水平 mm
120mm
FLANGE_SIZE_VERTICAL_IN_MM
フランジサイズ 縦 mm
130mm
FREQUENCY
頻度
5060Hz
HEIGHT
高さ
260 mm
IDENTIFICATION_COLOUR
識別色
レッド
IEC_AMPERAGE
iecアンペア数
125
LENGTH
長さ
330 mm
MATERIAL
材料
プラスチック
MATERIAL_OF_ENCLOSURE
筐体の材質
ポリアミド
MAXIMUM_CONDUCTOR_SIZE
最大導体サイズ
50.0 qmm
MILITARY_MODEL
ミリタリーモデル
NUMBER_OF_POLES
極数
5
PACKAGING
パッケージング
カートン
PHASE_INVERTER
相インバータ
POSITION_OF_EARTH_CONTACT
アースコンタクトの位置
6 h
PRODUCT_CATEGORY
商品カテゴリー
TEパネル取り付け器具インレット、角度付き
PROTECTION_DEGREE
保護度
IP67
RAL_NUMBER
ラル番号
3000
VERSION
バージョン
ETIM-8
VOLTAGE
電圧
200346 - 240415V~
VOLTAGE_ACCORDING_TO_EN_60309_2
en 60309-2に準拠した電圧
400 V (50+60 Hz) 赤
VOLUME
ボリューム
17,062.5 ccm
WEIGHT
重量
5.801 kg
WEIGHTPCS
重量ピース
1.115 kg ピース
WIDTH
216 mm
NAME
名称
Q3LDQLKC4
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
2D

Embedded user actions