??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

我同意将我的数据传送至零部件厂商
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
AV Actuators
描述
20
明细表
65TG4HQE9
ORDERNO
65TG4HQE9
VAR3_POSITIONS
3 个职位
可通过智能菜单进行配置,设置 3 个操作位置。例如,可以设置打开、关闭和中间位置。或者,您也可以为三通阀设置 0-90-180 度。仅适用于智能型
END_OF_TRAVEL_FEEDBACK
旅行结束反馈
我们的所有执行器都具有打开和关闭反馈功能。如果使用基本型执行器,则通过机械开关实现。如果使用智能系列,则通过电子继电器实现。请注意,我们的调制执行器没有行程终点反馈,但有调制输出,例如 4-20ma 输入 + 输出。可用于基本型和智能型
FAILSAFE
故障安全
断电时故障关闭。通电时,内部超级电容器充电,断电时,电容器将关闭执行机构。基本型和智能型也可提供故障断开功能
HI_SPEED
高速
提供快速开启和关闭时间,标准运行时间通常比标准运行时间少 50%。对于 10、20 和 50Nm 系列,使用 24VDC 电机时可达到 1 秒。可用于基本型和智能型
LOCAL_CONTROL
本地控制
通过智能菜单(SmartMenu),我们的智能执行器可实现本地控制。受密码保护的菜单允许用户通过执行机构屏幕上的按钮打开或关闭执行机构。通电时,这是一种电子手动控制。仅适用于智能型
MANUAL_OVERRIDE
手动控制
所有推杆均标配手动超控功能。每个推杆都配有一个内六角扳手,用于在不通电的情况下使用。必须断开电源才能使用机械手动控制。对于 Smart 系列,您还可以使用本地控制手动超控功能。可用于基本型和智能型
MODULATING
调变
通过数字编码器和位置传感器进行调制控制。通过死区等可编程功能实现高精度。4-20ma、0-10V、2-10V、0-20mA。仅在智能型上提供
MODULATING_FAILSAFE
调制故障安全
通过 4-20ma、0-10V 或 2-10V 进行调制控制,并具有失效保护功能,以防断电。内部超级电容器可用于故障关闭、打开或中间位置。仅适用于智能型
MODULATING_HI_SPEED
调制高速
通过 4-20ma、0-10V 或 2-10V 进行调制控制,可高速开启和关闭。例如,执行器可在 1 秒内从 4ma 移动到 20ma(10.20 和 50 系列仅适用于直流电机)。仅适用于智能型
ON_OFF
标准开/关,通电打开,断电关闭。断电时保持不动。适用于基本型和智能型
SMARTMENU
智能菜单
我们的所有智能执行器都有一个带有密码保护固件的智能菜单。输入密码后,即可更改速度、工作角度、故障安全位置、3 位置设置等参数。仅适用于智能型
NAME
名字
65TG4HQE9
Preview - Generation
预览
格式
历史记录
3D
2D

Embedded user actions