??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Je suis d'accord que mes données peuvent être transmises aux fournisseurs de prospects du catalogue
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
AV Actuators
Description
De base
Nomenclature
H1OH4Y4WO
ORDERNO
H1OH4Y4WO
END_OF_TRAVEL_FEEDBACK
retour d'information à la fin du voyage
Tous nos actionneurs ont un retour d'information d'ouverture et de fermeture. Si vous utilisez un actionneur Basic, cela se fait par le biais de commutateurs mécaniques. S'il s'agit d'un actionneur de la série Smart, cela se fait par l'intermédiaire de relais électroniques. Notez que nos actionneurs modulants n'ont pas de retour de fin de course, ils ont une sortie modulante, par exemple, 4-20ma entrée + sortie.
FAILSAFE
sécurité intégrée
Fermé par défaut en cas de perte de puissance. Le supercondensateur interne est chargé pendant que l'alimentation est appliquée ; lorsqu'il est retiré, le condensateur ferme l'actionneur. Défaut d'ouverture également disponible
HI_SPEED
vitesse élevée
Temps d'ouverture et de fermeture à action rapide disponibles, en standard le temps de fonctionnement est typiquement 50% inférieur au temps de fonctionnement standard. Pour les séries 10, 20 et 50Nm, 1 seconde est disponible avec un moteur 24VDC.
MANUAL_OVERRIDE
commande manuelle
Tous les actionneurs sont équipés en standard d'une commande manuelle. Chaque actionneur est fourni avec une clé Allen à utiliser lorsque l'alimentation n'est pas appliquée. Vous devez couper l'alimentation pour utiliser la commande manuelle mécanique. Pour la série Smart, vous disposez également d'une commande manuelle par contrôle local.
ON_OFF
on off
Ouverture/fermeture standard, ouverture électrique, fermeture électrique. Reste en place en cas de coupure de courant.
NAME
nom
H1OH4Y4WO
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
Formats CAO
Téléchargements
3D
2D

Embedded user actions