??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
会社名
AV Actuators
説明
スマート
部品表
INE2YXJBG
ORDERNO
INE2YXJBG
VAR3_POSITION
3ポジション
SmartMenuから設定可能で、3ポジションの動作を設定できます。例えば、開、閉、中間位置を設定できます。また、3方弁の場合、0~90~180度を設定することもできます。
END_OF_TRAVEL_FEEDBACK
旅行終了後のフィードバック
全てのアクチュエータには開閉フィードバックがあります。ベーシックアクチュエータを使用する場合、これはメカニカルスイッチを介して行われます。スマートシリーズを使用する場合、これは電子リレーを介して行われます。弊社のモジュレーションアクチュエータは、終端フィードバックを持っておらず、例えば、4-20mAの入力+出力のようなモジュレーション出力を持っています。
FAILSAFE
フェイルセーフ
電源が切れるとフェールクローズします。電源が供給されている間、内部のスーパーキャパシタが充電され、電源が切れるとキャパシタがアクチュエータを閉じます。フェイルオープンも可能
LOCAL_CONTROL
ローカルコントロール
当社のスマートアクチュエータは、SmartMenuを介してローカル制御を標準装備しています。パスワードで保護されたメニューにより、アクチュエータ画面上の押しボタンでアクチュエータを開閉することができます。これは、電源が投入されたときの電子的な手動オーバーライドです。
MANUAL_OVERRIDE
手動オーバーライド
すべてのスマートアクチュエータには、パスワードで保護されたファームウェアを搭載したSmartMenuがあります。パスワードを入力すると、速度、作動角度、フェイルセーフポジション、3ポジションセットアップなどのパラメータを変更することができます。
MODULATING
モジュレーティング
デジタルエンコーダと位置センサーによる変調制御。デッドゾーンなどのプログラム可能な機能により、高い精度が得られます。4-20ma、0-10V、2-10V、0-20mA。
MODULATING_FAILSAFE
モジュレーティング・フェイルセーフ
4-20ma、0-10Vまたは2-10Vによる変調制御、電源喪失時のフェイルセーフ機能付き。内部スーパーキャパシターにより、クローズ、オープン、または中間位置へのフェイルセーフが可能です。
ON_OFF
オン・オフ
標準的なオープン/クローズ、電源で開き、電源で閉じる。電源喪失時は静止。
SMART_MENU
スマートメニュー
すべてのスマートアクチュエータには、パスワードで保護されたファームウェアを搭載したSmartMenuがあります。パスワードを入力すると、速度、作動角度、フェイルセーフポジション、3ポジションセットアップなどのパラメータを変更することができます。
NAME
名称
INE2YXJBG
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
2D

Embedded user actions