??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Je suis d'accord que mes données peuvent être transmises aux fournisseurs de prospects du catalogue
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
AV Actuators
Description
Intelligent
Nomenclature
INE2YXJBG
ORDERNO
INE2YXJBG
VAR3_POSITION
3 position
Configurable via le SmartMenu, il est possible de régler le fonctionnement en 3 positions. Par exemple, vous pouvez régler l'ouverture, la fermeture et une position intermédiaire. Ou vous pouvez régler 0-90-180 degrés pour une vanne à 3 voies.
END_OF_TRAVEL_FEEDBACK
retour d'information à la fin du voyage
Tous nos actionneurs ont un retour d'information d'ouverture et de fermeture. Si vous utilisez un actionneur Basic, cela se fait par le biais de commutateurs mécaniques. S'il s'agit d'un actionneur de la série Smart, cela se fait par l'intermédiaire de relais électroniques. Notez que nos actionneurs modulants n'ont pas de retour de fin de course, ils ont une sortie modulante, par exemple, 4-20ma entrée + sortie.
FAILSAFE
sécurité intégrée
Fermé par défaut en cas de perte de puissance. Le supercondensateur interne est chargé pendant que l'alimentation est appliquée ; lorsqu'il est retiré, le condensateur ferme l'actionneur. Défaut d'ouverture également disponible
LOCAL_CONTROL
le contrôle local
Grâce à notre SmartMenu, nos actionneurs intelligents disposent en standard d'un contrôle local. Un menu protégé par un mot de passe permet à l'utilisateur de commander l'ouverture ou la fermeture de l'actionneur via les boutons poussoirs situés sur l'écran de l'actionneur. Il s'agit d'une commande manuelle électronique lorsque l'alimentation est appliquée.
MANUAL_OVERRIDE
commande manuelle
Tous nos actionneurs Smart disposent d'un SmartMenu avec un firmware protégé par mot de passe. Une fois le mot de passe saisi, vous pouvez modifier des paramètres tels que la vitesse, l'angle de travail, la position de sécurité, la configuration à 3 positions et bien plus encore.
MODULATING
modulant
Commande modulante par codeur numérique et capteur de position. Des niveaux élevés de précision sont disponibles avec des fonctions programmables telles que la zone morte. 4-20ma, 0-10V, 2-10V, 0-20mA.
MODULATING_FAILSAFE
sécurité modulante
Commande modulante via 4-20ma, 0-10V ou 2-10V avec fonctionnalité de sécurité en cas de coupure de courant. Un super condensateur interne peut être utilisé pour assurer la fermeture, l'ouverture ou la position intermédiaire.
ON_OFF
on off
Ouverture/fermeture standard, ouverture électrique, fermeture électrique. Reste en place en cas de coupure de courant.
SMART_MENU
menu intelligent
Tous nos actionneurs Smart disposent d'un SmartMenu avec un firmware protégé par mot de passe. Une fois le mot de passe saisi, vous pouvez modifier des paramètres tels que la vitesse, l'angle de travail, la position de sécurité, la configuration à 3 positions et bien plus encore.
NAME
nom
INE2YXJBG
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
Formats CAO
Téléchargements
3D
2D

Embedded user actions